Für diese Serialnummer konnte keine Produktdetailseite gefunden werden. Bei Fragen zum Produkt können Sie im Suchfeld nach der Materialnummer suchen oder mit uns in Kontakt treten.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ihre Anfrage an SCHUNK
Außendienstmitarbeiter finden
Newsletter anmelden
CAD-Daten anfordern
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Das patentierte SCHUNK Futterschnellwechselsystem ROTA FSW ermöglicht einen rasanten Drehfutterwechsel unter drei Minuten mit exzellenter Wiederholgenauigkeit. Das Futterschnellwechselsystem kann an fast allen Drehmaschinen nachgerüstet werden. Es eignet sich sowohl für Hand- als auch Kraftspannfutter. Bereits vorhandene Spannmittel lassen sich mit geringem Aufwand an das neue System anpassen.
Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.
Futterwechsel in unter drei Minuten
Patentierter Antrieb für hohe Einzugskräfte
Betätigung des Gesamtsystems über eine Stellschraube
Geringe Bauhöhe für maximale Ausnutzung des Bearbeitungsraumes
3 Ergebnisse
ROTA FSW
Patentierter Futterschnellwechsel für einen rasanten Wechsel von Kraftspannfuttern bis Baugröße 630 mm in unter drei Minuten.