ROTA NCX 315-106 A8-SFGX
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder
Ident.-Nr. 800832
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 106 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.3 mm
- Zahnteilung: 4 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 155 kN
- Max. Betätigungskraft: 88 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 73 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 3500 |
Max. Spannkraft [kN] | 155 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 88 |
Hub/Backe [mm] | 6.3 |
Zahnteilung [mm] | 4 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 1 |
Eigenmasse [kg] | 73 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %