ROTA NCX 315-106 Z300-SFGX
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder
Ident.-Nr. 800830
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 106 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.3 mm
- Zahnteilung: 4 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 155 kN
- Max. Betätigungskraft: 88 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 59 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 11 (Z300) |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 3500 |
Max. Spannkraft [kN] | 155 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 88 |
Hub/Backe [mm] | 6.3 |
Zahnteilung [mm] | 4 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.82 |
Eigenmasse [kg] | 59 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchsenrohling, Ringschraube, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung