ROTA NCO 800 Z520-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 856070
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 16 mm
- Kolbenhub: 50 mm
- Max. Spannkraft: 330 kN
- Max. Betätigungskraft: 140 kN
- Max. Drehzahl: 1000 1/min
- Gewicht: 658 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 20 (Z520) |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 1000 |
Max. Spannkraft [kN] | 330 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 140 |
Hub/Backe [mm] | 16 |
Kolbenhub (H) [mm] | 50 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 58 |
Eigenmasse [kg] | 658 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %