ROTA BEV 1000
Kraftspannfutter mit Backeneinzelverstellung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-, 4- oder 6-Backen Kraftspannfutter
- Backeneinzelverstellung
- Hub pro Backe: 16 mm
- Verstellbereich Backe: 25 mm
- Kolbenhub: 50 mm
- Max. Spannkraft: 330 kN
- Max. Betätigungskraft: 150 kN
- Max. Drehzahl: 500 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 500 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 330 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 150 |
Hub/Backe [mm] | 16 |
Kolbenhub (H) [mm] | 50 |
Einzelverstellung/Backe [mm] | 25 |