ROTA BEV 500
Kraftspannfutter mit Backeneinzelverstellung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-, 4- oder 6-Backen Kraftspannfutter
- Backeneinzelverstellung
- Hub pro Backe: 10.5 mm
- Verstellbereich Backe: 8 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Max. Spannkraft: 120 kN
- Max. Betätigungskraft: 70 kN
- Max. Drehzahl: 1000 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 1000 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 120 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 70 |
Hub/Backe [mm] | 10.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 40 |
Einzelverstellung/Backe [mm] | 8 |