ROTA BEV 630
Kraftspannfutter mit Backeneinzelverstellung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-, 4- oder 6-Backen Kraftspannfutter
- Backeneinzelverstellung
- Hub pro Backe: 10.5 mm
- Verstellbereich Backe: 12 mm
- Kolbenhub: 40 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Betätigungskraft: 90 kN
- Max. Drehzahl: 600 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 600 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 160 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 90 |
Hub/Backe [mm] | 10.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 40 |
Einzelverstellung/Backe [mm] | 12 |