ROTA HSA 200
Ausgleichsfutter
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausgleichsfutter
- Werkstückzentrierung zwischen Spitzen
- Hub pro Backe: 5.5 mm
- Ausgleich im Ø: 4 mm
- Kolbenhub: 18 mm
- Max. Spannkraft: 72 kN
- Max. Betätigungskraft: 36 kN
- Max. Drehzahl: 3200 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 3200 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 72 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 36 |
Hub/Backe [mm] | 5.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 18 |
Ausgleich im Ø [mm] | 4 |