ROTA HSA 250
Ausgleichsfutter
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausgleichsfutter
- Werkstückzentrierung zwischen Spitzen
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Ausgleich im Ø: 4 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 110 kN
- Max. Betätigungskraft: 46 kN
- Max. Drehzahl: 3000 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 3000 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 110 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 46 |
Hub/Backe [mm] | 6.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Ausgleich im Ø [mm] | 4 |