Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Manuelle Schmierung
- Ballige Laufrollen
- Spannbereich: 8 - 80 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 3.5 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 800 m/min
- Gewicht: 15.8 kg
Technische Daten THL-A plus 200 M-B
Schmierungsart | Manuelle Schmierung |
---|---|
Laufrollen | ballig |
Min. Spann-Ø [mm] | 8 |
Max. Spann-Ø [mm] | 80 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 8 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 60 |
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 3.5 |
Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.02 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 800 |
Gewicht [kg] | 15.8 |
Rezensionen zum Produkt THL-A plus 200 M-B
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.
Zubehör THL-A plus 200 M-B
Die folgenden Komponenten machen das Produkt THL-A plus 200 M-B noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.