arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL-A plus 200 Z-B

THL-A plus 200 Z-B

Lünetten mit ausschwenkbarem Hebelarm

Ident.-Nr. 825223

Verfügbarkeit auf Anfrage
Lünette Standard

Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Zentralschmierung
  • Ballige Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich: 8 - 80 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 3.5 kN
  • Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 605 m/min
  • Gewicht: 15.8 kg
Schmierungsart Zentralschmierung
Laufrollen ballig
Min. Spann-Ø [mm] 8
Max. Spann-Ø [mm] 80
Min. Betriebsdruck [bar] 8
Max. Betriebsdruck [bar] 60
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] 3.5
Zentriergenauigkeit [mm] < 0.02
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] 605
Gewicht [kg] 15.8