NSR3 138
Roboterkupplungen
Ident.-Nr. 1492479
Robotermodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Integrierte Abblasfunktion
- Abmessungen: 129 x 112 x 55.7 mm
- Einzugskraft: 8 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
- Max. Moment Mx: 1500 Nm
- Max. Moment Mz: 1600 Nm
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.02 mm
- Gewicht: 3.8 kg
Technische Details
Länge [mm] | 129 |
---|---|
Breite [mm] | 112 |
Einzugskraft [kN] | 8 |
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 28 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.02 |
Moment Mx max. [Nm] | 1500 |
Moment Mz max. [Nm] | 1600 |
Gewicht [kg] | 3.8 |
Lieferumfang
Robotermodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Betriebsanleitung; ohne AFS3-R IOL Abfrageeinheit