arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Elektromechanisches Nullpunktspannsystem

Elektrospannmodul für Fertigung, Montage, Messmaschinen und 3D-Druck
Ob Automationslösungen, Mess- oder Werkzeugmaschinen: Das kompakte, elektrisch betätigte Nullpunktspannmodul VERO-S NSE-E mini 90 positioniert und spannt Werkstücke, Bauteile und Paletten in weniger als einer Sekunde mit einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Dank 24V-Technologie und optionaler Abfrage der Spannschieberstellung eignet sich das fluidfreie Modul gleichermaßen für den Einsatz in Fertigungsumgebungen wie für alle anderen Anwendungen, bei denen Teile auf Anhieb präzise gespannt werden müssen. Die Ansteuerung erfolgt über digitale I/O.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Rüstkostenreduzierung um bis zu 90 %
  • Einzugskräfte bis 1.500 N
  • Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Unzählige Varianten der Werkstückspannung
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verbindungen
  • 2 Baureihen gefunden