NSE plus 100-75
Spannmodule
Ident.-Nr. 471130
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Spannmodul Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- Ersetzt durch: 1502948
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet"
- Abmessungen: 100 x 75 x 62 mm
- Einzugskraft: 4 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 14 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Technische Details
Länge [mm] | 100 |
---|---|
Breite [mm] | 75 |
Einzugskraft [kN] | 4 |
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 14 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 2.5 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen