SPC-OB 40
Spannbolzen
Ident.-Nr. 1316936
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen ohne Zentrierbund
- Haltebolzen
- Ausführung ohne Zentrierbund Ø 25h6
- Haltekraft M8: 25 kN
- Haltekraft M10: 35 kN
- Material: Rostfreier Stahl
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Haltekraft M8 [kN] | 25 |
---|---|
Haltekraft M10 [kN] | 35 |
Werkstoff | Rostfreier Stahl |
Variante | Haltebolzen |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Spannbolzen