NSL3 300-200
Spannstationen
Ident.-Nr. 1323571
Spannstation Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3fach NSE plus 138
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Abmessungen: Ø399 x 60 mm
- Einzugskraft: 24 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 27.4 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 399 |
---|---|
Einzugskraft [kN] | 24 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Gewicht [kg] | 27.4 |
Lieferumfang
Spannstation, Verschlussnippel, pneumatischer Steckanschluss, Staubschutzkappe, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Befestigungsbriden