NE-HT mini 36
Hochtemperatur-Spannmodule
Ident.-Nr. 1392999
Positionierelement Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Positionierelement mit VERO-S mini Schnittstelle
- Für Hochtemperaturanwendungen
- Abmessungen: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- 520 °C
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.06 kg
- Mit dieser Nullpunkteinheit kann nicht gespannt werden
Technische Details
Durchmesser [mm] | 36 |
---|---|
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 520 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 0.06 |
Lieferumfang
Nullpunkteinheit