Technische Daten NSE-M mini 90
Durchmesser [mm] | 90 |
---|---|
Einzugskraft [N] | 1000 |
Entriegelungsmoment [Nm] | 10 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 1 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen
Rezensionen zum Produkt NSE-M mini 90
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.
Zubehör NSE-M mini 90
Die folgenden Komponenten machen das Produkt NSE-M mini 90 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.