NSE mini 90-25-V4
Spannmodule
Ident.-Nr. 1435606
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Verdrehsicherung 4fach 90°
- Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet"
- Abmessungen: Ø90 x 25 mm
- Einzugskraft: 1500 N
- Einzugskraft mit Turbo: 6000 N
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 1.3 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 90 |
---|---|
Einzugskraft [N] | 1500 |
Einzugskraft mit Turbo [N] | 6000 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 1.3 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierstifte