SPB mini 20
Spannbolzen
Ident.-Nr. 435620
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Positionierbolzen
- Haltekraft M6: 15 kN
- Haltekraft M8: 25 kN
- Material: Rostfreier Stahl
- Gewicht: 0.03 kg
Technische Details
Haltekraft M6 [kN] | 15 |
---|---|
Haltekraft M8 [kN] | 25 |
Werkstoff | Rostfreier Stahl |
Variante | Positionierbolzen |
Gewicht [kg] | 0.03 |
Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube