RWA2
Rüstwagen
Ident.-Nr. 1515291
Rüstwagen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VERO-S Rüstwagen
- Individuell konfigurierbar
- Abmessungen: 1100 x 750 x 900 mm
- Max. Zuladung Ablageblech: 400 kg
- Max. Zuladung pro Schublade: 400 kg
- Max. Gesamtzuladung: 1000 kg
- Gewicht: 112 kg
Technische Details
Länge [mm] | 1100 |
---|---|
Breite [mm] | 750 |
Höhe [mm] | 900 |
Max. Zuladung Ablageblech [kg] | 400 |
Max. Zuladung pro Schublade [kg] | 150 |
Max. Gesamtzuladung [kg] | 1000 |
Gewicht [kg] | 112 |
Lieferumfang
Rüstwagen, Ablageblech, Einlegeblech, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzenaufnahmen