EWB-MT 630
Grundbacken
Ident.-Nr. 160795
EWB-MT 630, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 40 mm
- Stegbreite: 24 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 40 |
Stegbreite S [mm] | 24 |
Breite B [mm] | 75 |
Höhe H [mm] | 64 |
Höhe H1 [mm] | 61 |
Länge L [mm] | 203 |
Lochabstand b [mm] | 82 |
Schrauben | M20 |
m/Satz [kg] | 18.5 |