EWB-TS 315
Grundbacken
Ident.-Nr. 160732
EWB-TS 315, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 1/16" x 90° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 21 |
Breite B [mm] | 50 |
Breite B1 [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 60 |
Länge L [mm] | 132 |
Schrauben | M16 |
m/Satz [kg] | 6 |