EWB-TS 400
Grundbacken
Ident.-Nr. 160733
EWB-TS 400, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 3/32" x 90° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 25.5 |
Breite B [mm] | 62 |
Breite B1 [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 72 |
Länge L [mm] | 148 |
Schrauben | M20 |
m/Satz [kg] | 12 |