GBK 200
Grundbacken
Ident.-Nr. 159100
GBK 200, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 20 mm
- Stegbreite: 10 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 20 |
Stegbreite S [mm] | 10 |
Breite B [mm] | 22 |
Höhe H [mm] | 32 |
Höhe H1 [mm] | 29.5 |
Länge L [mm] | 85 |
Lochabstand b [mm] | 40 |
Schrauben | M8 |
m/Satz [kg] | 1 |