GBK 500
Grundbacken
Ident.-Nr. 159104
GBK 500, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 30 mm
- Stegbreite: 18 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 30 |
Stegbreite S [mm] | 18 |
Breite B [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 61 |
Höhe H1 [mm] | 57 |
Länge L [mm] | 160 |
Lochabstand b [mm] | 60 |
Schrauben | M16 |
m/Satz [kg] | 7.59 |