Digitale Services SFG 400
Passend zum Produkt SFG 400 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.
Technische Daten SFG 400
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 30 |
Stegbreite S [mm] | 18 |
Breite B [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 55 |
Höhe H1 [mm] | 51 |
Länge L [mm] | 160 |
Lochabstand b [mm] | 60 |
Schrauben | M16x1.5 |
m/Satz [kg] | 6.43 |
Rezensionen zum Produkt SFG 400
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.
Zubehör SFG 400
Die folgenden Komponenten machen das Produkt SFG 400 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.