SFGK 160
Grundbacken
Ident.-Nr. 157500
SFGK 160, Grundbacken
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 18 mm
- Stegbreite: 8 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 18 |
Stegbreite S [mm] | 8 |
Breite B [mm] | 20 |
Höhe H [mm] | 29.5 |
Höhe H1 [mm] | 27 |
Länge L [mm] | 64 |
Lochabstand b [mm] | 32 |
Schrauben | M8x1 |
m/Satz [kg] | 0.7 |