arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFGL 250 Abbildung ähnlich

SFGL 250

Grundbacken

Ident.-Nr. 157112

Versandfertig in 3-6 Tagen
SFGL 250, Grundbacken
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 20 mm
  • Stegbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 20
Stegbreite S [mm] 12
Breite B [mm] 26
Höhe H [mm] 40
Höhe H1 [mm] 37
Länge L [mm] 122
Lochabstand b [mm] 40
Schrauben M12x1.5
m/Satz [kg] 2.04