STN 250-5
Grundbacken
Ident.-Nr. 160600
STN 250-5, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1/16" x 90°
- Stegbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 1/16" x 90° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Stegbreite S [mm] | 17 |
Breite B [mm] | 40 |
Breite B1 [mm] | 26 |
Höhe H [mm] | 50.5 |
Höhe H1 [mm] | 48 |
Länge L [mm] | 86 |
Lochabstand a [mm] | 10 |
Lochabstand b [mm] | 22 |
Schrauben | M12 |
m/Satz [kg] | 2.6 |