STNJ 200-5
Grundbacken
Ident.-Nr. 160650
STNJ 200-5, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1.5 mm x 60°
- Stegbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 1.5 mm x 60° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Stegbreite S [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 40 |
Breite B1 [mm] | 22 |
Höhe H [mm] | 49.5 |
Höhe H1 [mm] | 47 |
Länge L [mm] | 95 |
Lochabstand a [mm] | 10 |
Lochabstand b [mm] | 25 |
Schrauben | M12 |
m/Satz [kg] | 2.6 |