arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZI 16-21 Abbildung ähnlich

SZI 16-21

Harte Krallenbacken für Innenspannung

Ident.-Nr. 123193

Verfügbarkeit auf Anfrage
SZI 16-21, Harte Krallenbacken für Innenspannung
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17
Breite B [mm] 40
Höhe H [mm] 50
Einspanntiefe T [mm] 20
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 19
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.5