NJ 102
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 146122
NJ 102, Kombi-Nutenstein
- Nutbreite: 16 mm
- Max. Anzugsmoment: 70 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 23 |
Höhe H1 [mm] | 8 |
Lochabstand b [mm] | 30 |
Zyl.-Schraube | M12 x 30 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 70 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen