NJ 120
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 146108
NJ 120, Kombi-Nutenstein
- Nutbreite: 18 mm
- Max. Anzugsmoment: 130 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 27.5 |
Höhe H1 [mm] | 9.5 |
Lochabstand b [mm] | 30 |
Zyl.-Schraube | M14 x 40 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 130 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen