NK 200
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 145102
NK 200, Kombi-Nutenstein
- Nutbreite: 25.5 mm
- Max. Anzugsmoment: 220 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 29 |
Höhe H1 [mm] | 11 |
Lochabstand b [mm] | 35 |
Zyl.-Schraube | M20 x 40 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 220 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen