Digitale Services NKA 1
Passend zum Produkt NKA 1 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.
Technische Daten NKA 1
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 18.5 |
Höhe H1 [mm] | 6.5 |
Lochabstand b [mm] | 20 |
Zyl.-Schraube | M10 x 25 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 50 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen
Rezensionen zum Produkt NKA 1
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.