arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NKA 2 Abbildung ähnlich

NKA 2

Kombi-Nutenstein

Ident.-Nr. 145104

Versandfertig ab Lager
NKA 2, Kombi-Nutenstein
  • Nutbreite: 17 mm
  • Max. Anzugsmoment: 70 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Höhe H [mm] 20.5
Höhe H1 [mm] 7.5
Lochabstand b [mm] 22
Zyl.-Schraube M12 x 25
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen