PNK-G 250-10
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190609
PNK-G 250-10, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-S 250-2, ID-Nr. 191521PB 250-5, ID-Nr. 192104SP 250-3, ID-Nr. 194102SP 250-4, ID-Nr. 194103
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 145 |
Breite B1 [mm] | 26 |
Höhe H [mm] | 86 |
Länge L [mm] | 104 |
Einspanntiefe T [mm] | 40 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
m/Stück [kg] | 2.5 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.