PNK-G 500-2
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190625
PNK-G 500-2, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-S 500-1, ID-Nr. 191526PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-1, ID-Nr. 194108SP 400-2, ID-Nr. 194109
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 150 |
Breite B1 [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 118 |
Länge L [mm] | 167 |
Einspanntiefe T [mm] | 50 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
m/Stück [kg] | 4.4 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.