PNK-S 200-2
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190651
PNK-S 200-2, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-FR 200-1, ID-Nr. 191533PB 200-1, ID-Nr. 192126SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Breite B [mm] | 80 |
Breite B1 [mm] | 22 |
Höhe H [mm] | 76 |
Länge L [mm] | 82 |
Einspanntiefe T [mm] | 36 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
m/Stück [kg] | 1.3 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.