PNK-S 250-6
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190555
PNK-S 250-6, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-FR 250-1, ID-Nr. 191509PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-1, ID-Nr. 194100SP 250-2, ID-Nr. 194101
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Breite B [mm] | 103 |
Breite B1 [mm] | 26 |
Höhe H [mm] | 86 |
Länge L [mm] | 98.5 |
Einspanntiefe T [mm] | 40 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
m/Stück [kg] | 2.7 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.