arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNK-S 400-1 Abbildung ähnlich

PNK-S 400-1

Pendelbacken Baugruppen

Ident.-Nr. 190568

Verfügbarkeit auf Anfrage
PNK-S 400-1, Pendelbacken Baugruppen
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT-FR 400-1, ID-Nr. 191513PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-1, ID-Nr. 194108SP 400-2, ID-Nr. 194109
Produktgruppe Pendelbacken Baugruppen
Verzahnung Schräge Verzahnung
Breite B [mm] 150
Breite B1 [mm] 32
Höhe H [mm] 99
Länge L [mm] 125
Einspanntiefe T [mm] 50
Gewinde Auflagebolzen G M8
m/Stück [kg] 3.7
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.