Digitale Services PNK-S 500-3
Passend zum Produkt PNK-S 500-3 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.
Technische Daten PNK-S 500-3
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Breite B [mm] | 205 |
Breite B1 [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 118 |
Länge L [mm] | 167 |
Einspanntiefe T [mm] | 50 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
m/Stück [kg] | 6.5 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.
Rezensionen zum Produkt PNK-S 500-3
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.
Zubehör PNK-S 500-3
Die folgenden Komponenten machen das Produkt PNK-S 500-3 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.
Ersatzteil PNK-S 500-3
Für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet SCHUNK die passende Serviceleistung für das Produkt PNK-S 500-3.