PNK-S 500-9
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190582
PNK-S 500-9, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-FR 500-3, ID-Nr. 191517PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-1, ID-Nr. 194112SP 500-2, ID-Nr. 194113
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Breite B [mm] | 310 |
Breite B1 [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 118 |
Länge L [mm] | 220 |
Einspanntiefe T [mm] | 50 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
m/Stück [kg] | 10.9 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.