arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 190586

PNK-S 630-3

Pendelbacken Baugruppen
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
PNK-S 630-3, Pendelbacken Baugruppen
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT-FR 630-1, ID-Nr. 191518PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110SP 400-4, ID-Nr. 194111

Digitale Services PNK-S 630-3

Passend zum Produkt PNK-S 630-3 bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten PNK-S 630-3

Produktgruppe Pendelbacken Baugruppen
Verzahnung Schräge Verzahnung
Breite B [mm] 240
Breite B1 [mm] 45
Höhe H [mm] 118
Länge L [mm] 200
Einspanntiefe T [mm] 50
Gewinde Auflagebolzen G M8
m/Stück [kg] 8.5
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.

Rezensionen zum Produkt PNK-S 630-3

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör PNK-S 630-3

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt PNK-S 630-3 noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Ersatzteil PNK-S 630-3

    Für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet SCHUNK die passende Serviceleistung für das Produkt PNK-S 630-3.

    Downloads

    Katalogkapitel Spannbacken - Zubehör

    Katalogkapitel Spannbacken - Technik

    Katalogkapitel Spannbacken - Pendelbacken FORKARDT

    Katalogkapitel Spannbacken - Pendelbacken KITAGAWA

    Katalogkapitel Spannbacken - Pendelbacken ROEHM

    Katalogkapitel Spannbacken - Pendelbacken SAMCHULLY

    Katalogkapitel Spannbacken - Pendelbacken SCHUNK

    Katalogkapitel Spannbacken - Pendelbacken SMW-AUTOBLOK

    PNS, PNK Montageanleitung

    Pendelbacken SW - Ausdrehen weicher Spanneinsätze - Bedienungsanleitung

    Pendulum jaws PNK/PNS - Assembly instructions

    Sicherheits- und Montagehinweise für Spannbacken - Betriebsanleitung

    Katalogkapitel Spannbacken - Spanneinsätze