PNS-M 200-14-2
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 160233
PNS-M 200-14-2, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 14-2, ID-Nr. 160007PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 102 |
Breite B1 [mm] | 40 |
Höhe H [mm] | 55 |
Länge L [mm] | 69.5 |
Einspanntiefe T [mm] | 30 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M12 |
m/Stück [kg] | 1.5 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.