arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNS-Z 200-2 Abbildung ähnlich

PNS-Z 200-2

Pendelbacken Baugruppen

Ident.-Nr. 190139

Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
PNS-Z 200-2, Pendelbacken Baugruppen
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT 17-3, ID-Nr. 191108PB 200-2, ID-Nr. 192127SP 200-3, ID-Nr. 194142
Produktgruppe Pendelbacken Baugruppen
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17
Breite B [mm] 100
Breite B1 [mm] 40
Höhe H [mm] 56
Länge L [mm] 74
Einspanntiefe T [mm] 30
Gewinde Auflagebolzen G M6
Schrauben M12
m/Stück [kg] 1.3
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.