arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNS-Z 200-4 Abbildung ähnlich

PNS-Z 200-4

Pendelbacken Baugruppen

Ident.-Nr. 190141

Verfügbarkeit auf Anfrage
PNS-Z 200-4, Pendelbacken Baugruppen
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT 17-4, ID-Nr. 191109PB 200-4, ID-Nr. 192129SP 200-5, ID-Nr. 194144
Produktgruppe Pendelbacken Baugruppen
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17
Breite B [mm] 130
Breite B1 [mm] 40
Höhe H [mm] 56
Länge L [mm] 69.5
Einspanntiefe T [mm] 30
Gewinde Auflagebolzen G M6
Schrauben M12
m/Stück [kg] 1.5
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.