PNS-Z 315-1
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190110
PNS-Z 315-1, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT 21-1, ID-Nr. 191102PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 21 |
Breite B [mm] | 95 |
Breite B1 [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 64 |
Länge L [mm] | 96 |
Einspanntiefe T [mm] | 35 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
Schrauben | M16 |
m/Stück [kg] | 2 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.