arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNS-Z 400-3 Abbildung ähnlich

PNS-Z 400-3

Pendelbacken Baugruppen

Ident.-Nr. 190117

Verfügbarkeit auf Anfrage
PNS-Z 400-3, Pendelbacken Baugruppen
  • Verzahnung: 3/32" x 90°
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT 25-2, ID-Nr. 191105PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-4, ID-Nr. 194111
Produktgruppe Pendelbacken Baugruppen
Verzahnung 3/32" x 90°
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 240
Breite B1 [mm] 65
Höhe H [mm] 85
Länge L [mm] 110
Einspanntiefe T [mm] 45
Gewinde Auflagebolzen G M8
Schrauben M20
m/Stück [kg] 6.2
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.